商品詳細
エアオペレイトバルブ
薬液用エアオペレイトバルブ
- 形番
- AMD※※3R・AMG※※3R・GAMD※※3R
薬液用エアオペレイトバルブの新型スタンダードタイプ。
幅広く圧力・温度・流体の条件に対応するハイエンド商品です。
今まで細分化して使用していた機種を一つに統一できます。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬液供給設備向け機器
![](../../src/product_img/product_img_812_foVB_large.jpg)
【使用圧力の範囲を拡大】
新シール構造により、使用圧力範囲を拡大。
A・Bポートの使用圧力を共通化。
![](../../src/features_img/features_img_814_ASml_fg.jpg)
【酸・アルカリ問わず対応可能】
耐薬品性に優れたフッ素樹脂「PVDF」をアクチュエータに採用することで、酸・アルカリ問わず、標準で幅広く対応可能。
![](../../src/features_img/features_img_820_6C02_fg.jpg)
【流体温度を拡大】
標準品の使用流体温度範囲を大幅に拡大(Max. 120℃)。
弁の開閉を信号で確認できるセンサ付をオプション化。
![](../../src/features_img/features_img_824_U4N1_fg.jpg)
【3種類の取付方法】
従来のフランジ取付・底面取付に加えて、4点フランジ取付を追加。
![](../../src/features_img/features_img_827_M55H_fg.jpg)
形番 | 名称 | 接続サイズ(チューブ外形) | オリフィス径 | 接続方式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
AMD※※3R | 2ポート弁 | 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 3mm,6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 25mm | 2~20mm | スーパー300, F-LOCK60 | |
AMG※※3R | 3ポート弁 | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 25mm | 3.5~20mm | スーパー300, F-LOCK60 | |
GAMD※※3R | マニホールド | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 25mm | 3.5~20mm | スーパー300, F-LOCK60 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示