新製品情報


2017年発売  ・  2016年発売  ・  2015年発売  ・  2014年発売

タイトシリンダ
UBシリーズ
空圧シリンダ
軽い、スリム

NEWロックユニット
UBシリーズ

軽くてコンパクトだからこそできるロックユニットの新しい使いかたをご提案。

さらに詳しく

通信対応シリアル伝送子局
M4G※R・MN4G※R-T8シリーズ
空圧バルブ
シリアル通信対応

NEW通信対応シリアル伝送子局
M4G※R・MN4G※R-T8シリーズ

DeviceNet対応32点子局を4GA・B、4GD・E Rシリーズに追加。
NEW : 業界初!!CC-LinkIEFieldBasic対応タイプを追加発売。
NEW : PROFINET対応タイプを追加発売。

さらに詳しく

シリアル伝送子局対応空圧バルブ W4G※-T7シリーズ
空圧バルブ
シリアル通信対応

NEW通信対応シリアル伝送子局
W4G※-T7シリーズ

EtherNet/IP対応のプラグインブロックマニホールド
NEW:CC-LinkIEFieldBasic対応タイプを追加発売。
NEW : PROFINET対応タイプを追加発売。

さらに詳しく

キャリアブルエアサプライユニット
ASUシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
オールインワン

NEWキャリアブルエアサプライユニット
ASUシリーズ

持って行けるエア、登場。

さらに詳しく

残圧排出付 パイロット式
3・5ポート弁 4GB※Rシリーズ
空圧バルブ
安全設計

NEW残圧排出付パイロット式3・5ポート弁
4GB※Rシリーズ

元圧を落とすことなく、手動で残圧を排出可能。

さらに詳しく

窒素ガス精製ユニット
NSシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
窒素は空気からつくる

NEW窒素ガス精製ユニット
NSシリーズ

圧縮空気から手軽に窒素ガスを精製できるユニットとシステムを新発売!

さらに詳しく

直動式3ポート弁
3QE・3QBシリーズ
空圧バルブ
小形直動弁

NEW直動式3ポート弁
3QE・3QBシリーズ

省電力とコンパクト化を実現。小形3ポート弁のあらゆる用途に対応。


さらに詳しく

デジタル表示付電子式圧力スイッチ
PPGシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
基本性能を網羅

NEWデジタル表示付電子式圧力スイッチ
PPGシリーズ

□31mmのコンパクトな圧力スイッチ。保護構造IP65に対応しています。
NEW「2色表示」「コピー機能」対応PPG-Dを追加発売

さらに詳しく

アブソデックス高応答タイプTS・THタイプドライバ インターフェース仕様オプション追加
電子式インデックス
装置のIoT化に最適!

NEWアブソデックス高応答タイプ
TS・THタイプドライバ

EtherCAT・EtherNet/IP対応

従来のCC-Link、DeviceNet、PROFIBUSに加え、EtherCAT対応のドライバを追加発売。
NEW:EtherNet/IP対応ドライバを追加発売。

さらに詳しく

抗菌・除菌フィルタ
SFC/SFSシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
モジュール型
トリプルブロック

NEW抗菌・除菌フィルタ
SFC/SFSシリーズ

食の安全のためにできること。圧縮空気の抗菌・除菌を実現
NEW:最大処理流量2200l/min(ANR)対応の大形タイプを追加発売

さらに詳しく

エアブローノズル BN※シリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
省エネ・低騒音

NEWエアブローノズル
BN※シリーズ

エアブローの省エネが工場全体の省エネに貢献。

さらに詳しく

薬液用エアオペレイトバルブ AMDパート3Rシリーズ
特殊流体用
薬液バルブのスタンダードタイプ

NEW薬液用エアオペレイトバルブ
AMDパート3Rシリーズ

薬液による使い分けが不要なスタンダードモデル
NEW:サイズバリエーションを拡大。1/8"~1"まで対応可能となりました。


さらに詳しく

水用小形パイロット式電磁弁
FWDシリーズ
一般流体用
フッ素ゴムダイアフラム登場

NEW水用小形パイロット式電磁弁
FWDシリーズ

軽量・大流量・低消費電力 水用電磁弁のスタンダード。
NEW:フッ素ゴムダイアフラム追加発売

さらに詳しく

パワフルアーム
PFB2シリーズ
空圧シリンダ
軽やかに力強くサポート

NEWパワフルアーム
PFB2シリーズ

現場での「運ぶ」「支える」「持ち上げる」の負担を軽減!労働環境を改善するアーム
NEW:チューブ内径Φ125を追加。最大75kgの重量物に対応。

さらに詳しく

パイロット式3・5ポート弁 圧力センサ付オプション追加
4GB※Rシリーズ
空圧バルブ
バルブ作動の監視可能

NEW圧力センサ付パイロット式3・5ポート弁
4GB※Rシリーズ

圧力センサ搭載タイプをパイロット式3・5ポート弁4GB※Rに追加しました。
予防保全用に圧力センサをバルブに一体化。動作遅れ検出や圧力監視に使用いただけます。


さらに詳しく

冷凍式大形エアドライヤ ゼロアクアGX・GTシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
簡単・高信頼・省スペース

NEW冷凍式大形エアドライヤ ゼロアクア
GX・GTシリーズ

信頼性、使い勝手がさらにアップ。お客様のニーズに応え、ゼロアクアGX、GTシリーズが生まれ変わりました。

さらに詳しく

デジタルギャップスイッチ
GPS3シリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
業界初!
1台で異なる2つの隙間を検出!

NEWデジタルギャップスイッチ
GPS3シリーズ

着座状態が一目で分かるデジタル表示画面付の着座確認スイッチ
NEW:検出距離範囲0.02~0.15mmのショートレンジタイプを追加。

さらに詳しく

2016年発売

アルミボディタイプ
EXAシリーズ
一般流体用
大流量・低消費電力

NEW圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
EXAシリーズアルミボディタイプ

堅牢なボディで金属配管やツールの直結に対応

さらに詳しく

NAMUR規格対応電磁弁
4GA/B・4GD/E Rシリーズ
空圧バルブ
NAMUR規格対応

NEWNAMUR規格対応(非防爆・防爆・国際防爆)
4F1/3シリーズ

4F1・3シリーズにNAMUR規格オプションを追加

さらに詳しく

モジュラーセレックスFRL用デジタル圧力センサ
PPRシリーズ
高真空・特殊ガス用
真空制御の最適解

NEW真空圧力制御システム
IAVBシリーズ

汎用的に真空圧力制御が可能

さらに詳しく

モジュラーセレックスFRL用デジタル圧力センサ
PPRシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
デジタル表示の一体形

NEWモジュラーセレックスFRL用デジタル圧力センサ
PPRシリーズ

モジュラーセレックスFRLシリーズにデジタル圧力センサ一体形を追加

さらに詳しく

パイロット式3・5ポート弁
4GA/B・4GD/E Rシリーズ
空圧バルブ
新しい4G。始まる

NEWパイロット式3・5ポート弁
4GA/B・4GD/E Rシリーズ

従来の4Gシリーズのコンセプトを継承しながら、さらなる進化を遂げた、新しい4G!
NEW:食品製造工程向けのFP1シリーズを追加


さらに詳しく

チェック弁(流体用)
CCHシリーズ
一般流体用
異物に強くトラブル知らず

NEWチェック弁(流体用)
CCHシリーズ

クーラントでの実績をもとに、信頼性の高いチェック弁リニューアル。
NEW:金属部のステンレス化により、様々流体に使用可能。

さらに詳しく

電動アクチュエータ ETSシリーズ
直動式アクチュエータ
モータレスタイプ

NEW電動アクチュエータ
FPシリーズ

食の安全のためにできること。
食品用グレード(NSF H1)の潤滑油を使用した直動式アクチュエータ登場。

さらに詳しく

EtherCAT対応シリアル伝送子局 MN4E-T7シリーズ
空圧バルブ
EtherCAT対応

NEWEtherCAT対応シリアル伝送子局
MN4E-T7シリーズ

EtherCAT対応子局(16点/32点出力)のブロックマニホールド

さらに詳しく

高温・高耐久ガスバルブAGD※1R-HDFシリーズ
高真空・特殊ガス用
プロセスガス用機器

NEW高温・高耐久ガスバルブ(受注生産品)
AGD※※R-HDFシリーズ

高頻度プロセスに対応したエアオペレイトバルブ

さらに詳しく

電動アクチュエータ ETSシリーズ
直動式アクチュエータ
モータレスタイプ

NEW電動アクチュエータ
ETSシリーズ

ボールねじ駆動のモータレスタイプ
NEW:2軸組み合わせ可能

さらに詳しく

静電容量式電磁流量センサ
WFCシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
メンテナンスフリー

NEW静電容量式電磁流量センサ
WFCシリーズ

NEW 使用圧力範囲を拡大:MAX2.0Mpa、L形ケーブルを追加

冷却水や水溶性クーラントの液の管理に最適です。

さらに詳しく

吸着パッド
VSPシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
ラインアップ拡充
用途が広がる

NEW吸着パッド
VSPシリーズ

従来の吸着パッドVSPシリーズのバリエーションを拡大

さらに詳しく

防爆形2・3ポート電磁弁
マルチレックスバルブEXシリーズ
一般流体用
防爆形

NEW防爆形2・3ポート電磁弁
マルチレックスバルブEXシリーズ

危険雰囲気内でも安全に使用できる制御バルブが登場!
NEW:韓国防爆認証取得(KOSHA)


さらに詳しく

タイトシリンダ
CMK2シリーズ
空圧シリンダ
水に強い。
食品製造工程で大活躍

NEWタイトシリンダ
CMK2シリーズ

食の安全のためにできること。
食品機械用グリースを使用し、食品製造工程でも安心してお使いいただけるシリンダ

さらに詳しく

フルーレックス
WFK3000シリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
コンパクトで大流量
設計しやすいサイズとレンジ

NEWカルマン渦式水用流量センサ
WFK3000シリーズ

流量レンジを60ℓ/minまで拡大

さらに詳しく

アブソデックス高精密タイプ
AX7000Xシリーズ
電子式インデックス
高精密タイプ

NEWアブソデックス高精密タイプ
AX7000Xシリーズ

すぐに使える高性能。高精密・高応答・高分解能
NEW:省配線オプションを追加発売

さらに詳しく

マルチモニタ
MDシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
流量も圧力もこれひとつでモニタリング

NEWマルチモニタ
MDシリーズ

センサを選ばず、流量や圧力の表示値、設定値を同時に確認できるモニタ

さらに詳しく

ダイヤル付スピードコントローラDSCシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
コンパクトタイプの追加

NEWダイヤル付スピードコントローラ

DSCシリーズ

NEW:2016年度グッドデザイン賞受賞
リニア特性のダイヤルスピコンにコンパクトタイプが追加


さらに詳しく

電動アクチュエータ ERL2/ESD2シリーズ
直動式アクチュエータ
組合せ自由自在

NEW電動アクチュエータ
ERL2/ESD2シリーズ

組合せ自由自在、コントローが軸仕様を自動認識
NEW:モータ折返しのバリエーション追加


さらに詳しく

自動散水用樹脂製電磁弁
WXUシリーズ
一般流体用
水制御の新時代

NEW水集積ユニット

WXUシリーズ

サプライとリターンを1つのユニットで制御可能。
NEW:静電容量式電磁流量センサWFCシリーズの搭載可能なバリエーションを追加。


さらに詳しく

自動散水用樹脂製電磁弁
GSV2シリーズ
一般流体用
誰でも簡単配管

NEW自動散水用樹脂製電磁弁

GSV2シリーズ

工具不要で簡単に配管できる自動散水用樹脂製電磁弁。


さらに詳しく

2015年発売

電動アクチュエータ
KBXシリーズ
直動式アクチュエータ
様々な工程にあわせた
直交搬送システムを簡単実現

NEW電動アクチュエータ
KBXシリーズ

標準品を組み合わせるだけで、あらゆる搬送シーンに適合。単軸から4軸まで自在に組合せ可能


さらに詳しく

メタルフリー薬液用2・3ポート電磁弁MR16シリーズ
一般流体用
業界初、インジケータ付ロッカー弁

NEWメタルフリー薬液用
   2・3ポート電磁弁

MR16シリーズ

分析装置の高タクト化を実現するメタルフリーのロッカー弁


さらに詳しく

EtherCAT 対応シリアル伝送子局
W4G-OPP8シリーズ
空圧バルブ
EtherCAT対応

NEWEtherCAT対応シリアル伝送子局
W4G-OPP8シリーズ

EtherCAT対応のプラグインマニホールドシリーズ


さらに詳しく

薬液用電動ニードルバルブ
MNVシリーズ
特殊流体用
高温対応

NEW薬液用電動ニードルバルブ
MNVシリーズ

幅広い温度に対応し、使いやすい電動ニードルバルブ


さらに詳しく

電動シャトルムーバー
ESMシリーズ
直動式アクチュエータ
搬送を変える、現場が変わる

NEW電動シャトルムーバー
ESMシリーズ

1つのモータで、2次元動作を実現。空間利用が思いのままにできる立体搬送ピック&プレースシステム


さらに詳しく

電動アクチュエータ ECVシリーズ
直動式アクチュエータ
モータレスタイプ

NEW電動アクチュエータ
ECVシリーズ

CKDの電動アクチュエータにベルト駆動・低発塵仕様が登場!


さらに詳しく

プロセスガス用バルブ LGDシリーズ
高真空・特殊ガス用
短納期対応モデル

NEWプロセスガス用バルブ
LGDシリーズ

プロセスガス用バルブに新シリーズ登場!


さらに詳しく

ショックキラー
SKLシリーズ
空圧シリンダ
高タクト・長寿命

NEWリニアスライド用ショックキラー
SKLシリーズ

高タクトで、スムーズな停止を実現。
リニアスライドシリンダの能力を最大限に引き出します。

さらに詳しく

リニアスライドハンド
LSHシリーズ
空圧シリンダ
ショックレス・高剛性・高精度

NEWリニアスライドハンド
LSHシリーズ

優しく、正確にワークを把持

さらに詳しく

パイロット式3・4ポート弁(インチサイズ対応品)
MN3E/MN4Eシリーズ
空圧バルブ
省スペース・高機能

NEWパイロット式3・4ポート弁
  (インチサイズ対応品)

MN3E/MN4Eシリーズ

高集積・省スペース・高機能を備えたブロックマニホールドMN3・4Eシリーズにインチサイズを対応

さらに詳しく

エアユニット
CXUシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
配管革命

NEWエアユニット
CXUシリーズ

配管革命により、パネルの悩みを解決します!


さらに詳しく

メタルフリー薬液用2ポート電磁弁
MKB3シリーズ
一般流体用
薄形コンパクト設計

NEWメタルフリー薬液用2ポート電磁弁
MKB3シリーズ

医療分析装置の小形化、高機能化を実現する電磁弁

さらに詳しく

スーパーマウントシリンダ SMGシリーズ
空圧シリンダ
軽量・省スペース

NEWスーパーマウントシリンダ
SMGシリーズ

スーパーマウントシリンダが
さらにコンパクトになって新登場!

さらに詳しく

電動アクチュエータ ECSシリーズ
直動式アクチュエータ
モータレスタイプ

NEW電動アクチュエータ
ECSシリーズ

使い慣れたモーターを取り付け可能(標準で7社のサーボモータに対応)


さらに詳しく

電動アクチュエータ ETVシリーズ
直動式アクチュエータ
モータレスタイプ

NEW電動アクチュエータ
ETVシリーズ

使い慣れたモーターを取り付け可能(標準で7社のサーボモータに対応)


さらに詳しく

ウエア形ダイアフラムバルブ SWDシリーズ
一般流体用
高い洗浄性!

NEWウエア形ダイアフラムバルブ
SWD・MWDシリーズ

CKDのバルブ技術を結集したウエア形ダイアフラムバルブ


さらに詳しく

高耐久ガスバルブ
AGD1※R-HDシリーズ
高真空・特殊ガス用
耐久性向上

NEW高耐久ガスバルブ
AGD1※R-HDシリーズ

半導体プロセスのニーズに応える高耐久バルブ


さらに詳しく

コネクタ付シリンダスイッチ
空圧シリンダ
コネクタ付

NEW
コネクタ付シリンダスイッチ

汎用性の高いM8・M12コネクタを採用したシリンダスイッチ


さらに詳しく

メタルフリー薬液用2ポート電磁弁
MJB3
一般流体用
メタルフリー

NEWメタルフリー薬液用2ポート電磁弁
MJB3シリーズ

医療・分析装置に最適。メタルフリーの流体制御バルブ


さらに詳しく

パイロット式3・4ポート弁(個別配線仕様)
MN3E00/MN4E00シリーズ
空圧バルブ
配線ブロック不要

NEWパイロット式3・4ポート弁(個別配線仕様)
MN3E00/MN4E00シリーズ

配線ブロック不要でさらに省スペース化を実現


さらに詳しく

自動散水用コントローラ
RSC-1WP-Cシリーズ
一般流体用
設定自由

NEW自動散水用コントローラ
RSC-1WP-Cシリーズ

シーズン(長期期間)設定が可能になった乾電池式自動散水用コントローラ!


さらに詳しく

デジタル圧力センサ
PPXシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
進華した圧力センサ

NEWデジタル圧力センサ
PPXシリーズ

操作性がアップしたデジタル圧力センサ


さらに詳しく

PROFIBUS-DP対応シリアル伝送子局
MN4G-T8シリーズ
空圧バルブ
対応子局追加

NEWPROFIBUS-DP対応シリアル伝送子局
MN4G-T8シリーズ

PROFIBUS-DP対応の省配線ブロックマニホールド。


さらに詳しく

F形シリンダスイッチPNP出力タイプ
空圧シリンダ
PNP出力対応

NEW
F形シリンダスイッチPNP出力タイプ

小形シリンダに対応するシリンダスイッチにPNP出力タイプが登場


さらに詳しく

3QR負圧切換ユニット MV3QRA1・MV3QRB1シリーズ
空圧バルブ
機能をコンパクトに集約

NEW3QR負圧切換ユニット
MV3QRA1/MV3QRB1シリーズ

正圧源不要!すべての機能をコンパクトに集約!


さらに詳しく

フィルタ・レギュレータ
W3000-15/W3100-15シリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
小形

NEWフィルタ・レギュレータ
W3000-15/W3100-15シリーズ

接続口径をさらに小さくしたフィルタ・レギュレータが登場!


さらに詳しく

高精度電空レギュレータ EVRシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
進化は止まらない!

NEW高精度電空レギュレータ
EVRシリーズ

驚きの高精度と安定性!!


さらに詳しく

リニアスライドシリンダLCWシリーズ
空圧シリンダ
ベーシックモデル登場

NEWリニアスライドシリンダ
LCWシリーズ

お客様がよくお使いのスペックを標準装備!
機種選定がより簡単に!

さらに詳しく

フィルタ・レギュレータ 屋外シリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
業界初!屋外FR!

NEWフィルタ・レギュレータ
FRL屋外シリーズ

屋外でも使える心強いFRシリーズ登場!


さらに詳しく

フロートスター
GFMシリーズ
F.R.L・センサ・補助機器
ライン革命

NEWフロートスター
GFMシリーズ

非接触で安定した浮上搬送を実現!


さらに詳しく