新製品情報

  • 機器商品
  • F.R.L・センサ・補助機器 >
  • 圧力センサ機器

デジタル表示付電子式圧力センサ PPGシリーズ

デジタル表示付電子式圧力センサ PPGシリーズ

ダウンロード

特長

豊富なリード線オプション

バリエーション追加

「2色表示」「コピー機能」に対応した新バリエーション「PPG-D」を追加発売


カタログはこちら>

NEW

圧力表示値の大型化

圧力表示値の大型化

文字高さ10.5mm

視認性アップ

保護構造IP65

保護構造IP65

水のかかる場所でも設置できます。

防塵・防滴構造

グローバル対応

グローバル対応

海外対応として圧力単位切換機能をオプション対応しました。

圧力単位切替
機能付

主な仕様

  PPG-C-R PPG-C-V PPG-C-P PPG-D-R PPG-D-V PPG-D-P
圧力レンジ
連成圧
真空圧
正圧
連成圧
真空圧
正圧
定格圧力
-100~100kPa
0.0~-101.3kPa
-0.100~1.000MPa
-100.0~100.0kPa
0.0~ -101.3kPa
0.000~1.000MPa
接続口径(Rc,G,NPT)
1/8
6BM:R1/8"、M5 6NM:NPT1/8"、
#10-32UNF 6GM:G1/8"、M5

メールでのお問い合わせは下記よりお願いいたします。