搬送
/ EJSG・EBS
ご要望・お困りごとRequest
電動アクチュエータを壁掛けにて設置し、先端に空気圧アクチュエータを取りつけて吸着搬送を行いたい。
設置スペースが限られているため、リニアガイドの併設が必要ない剛性の高いアクチュエータを使用したい。
ご提案Suggestion
EJSGシリーズ、EBS-M・EBS-Gシリーズをおすすめいたします。
EJSGシリーズ
EBS-M・EBS-Gシリーズ
スライダタイプ EJSG、EBS-M・EBS-Gシリーズのガイドにはアウターレール方式を採用しています。ボディと一体になった幅の広いガイドで全体を支えることができます。そのため、アクチュエータ本体を小形化し従来品よりもコンパクトながら高剛性を実現しており、リニアガイドの必要性を低減することができるため、装置全体の省スペース化に貢献いたします。
ガイドレールにはボールが入っており、摩擦を低減して滑らかな動きを実現いたします。
メンテナンスに関しても、本体の上下面に取付穴を用意しており、製品を分解することなく直接設置でき、限られたスペースでも素早く作業が可能です。 また、アクチュエータ側面にはグリース給脂口があり、一か所からの給脂でガイド、ボールねじへの給脂ができるため、本体カバーの取り外しも必要なく、メンテナンスが非常に簡単です。
EJSGシリーズは、様々な環境・工程に対応したラインナップもご用意しております。
粉塵環境、低発塵環境、二次電池製造工程、食品製造工程に特化した製品で安心・安全にご使用いただけます。粉塵環境用の製品はIP50に対応しています。