移載(2点間)
/ DSTG・GSTG
ご要望・お困りごとRequest
ワークの移載を行いたい。
現在エアシリンダを使用しているがエアの圧縮性の問題や元圧の変動等により、速度が安定しないことで生産のタクトタイムも安定しないという問題が起きている。そのため、速度・加減速度が設定可能な電動アクチュエータに置き換えたい。
また、既存の設備に大掛かりな設計の変更をすることなく、現在使用しているガイド付きエアシリンダを電動アクチュエータに置き換えたい。(追加でのガイドの併設などもしたくない)
ご提案Suggestion
空圧機器は、エアの特性上(圧縮性)速度が安定しませんが、電動アクチュエータは、加減速度、設定速度を設定でき、一定タクトで安定した動作を実現できます。
またDSTGシリーズ、GSTGシリーズはガイド付シリンダSTGシリーズと同じガイドを採用しており、同じサイズであれば追加でガイドを設置する必要なく置き換え可能です。
2点間の移載ではDSTGシリーズを多品種ワークではGSTGシリーズをおすすめいたします。
DSTGシリーズ
GSTGシリーズ
シリンダスイッチ
ロータリディップスイッチ
DSTGシリーズは、複雑なプログラムは不要で、入力点数は3点のみのコントローラESC3シリーズとつながります。専用ツールを使用することなく、停止位置はアクチュエータ本体のシリンダスイッチで、速度と加減速度はコントローラ側のロータリディップスイッチで調節でき空圧機器と同じように簡単に取り扱いできます。
多品種ワークの場合、ワークごとに合わせたストロークでアクチュエータが動作する必要があります。その場合、多点での動作が可能なGSTGシリーズをおすすめいたします。
他タイプのアクチュエータと共通のコントローラECGシリーズと多軸コントローラECMGシリーズとつながるため、コントローラも共通化でき、在庫削減・管理工数の削減に貢献いたします。インタフェースはPIO, IO-Link, CC-Link, EtherCAT, EtherNet/IPの計5つからお選びいただけます。
※ECMGの場合はCC-Link, EtherCAT, EtherNet/IPからお選びいただけます。