トップ
|
サイトマップ
|
English
トップ
>商品情報_
機器商品TOP
>
商品情報
>流体制御機器
商品情報INDEXに戻る
流体制御機器には以下の商品群があります。
小形直動式2・3ポート電磁弁 HNB/G・USB/G
●
場所を取らない小形直動2・3ポート電磁弁
装置の省スペース設計に貢献します。
●
多種流体制御が可能。
空気、水、低真空等、多種類の流体制御に適した電磁弁です。
●
小さくても長寿命設計。
可動部分の特殊構造により耐摩耗性を向上(HNシリーズ)
小形直動式2・3ポート電磁弁の詳細はこちら
専用流体制御用 直動式2・3ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)
●
直動形ポペットタイプ電磁弁です。各種制御流体にあわせ、圧縮空気用、乾 燥エア用、中真空用、水用、温水用、 油用の6 シリーズを用意しました。
●
どの流体にもジャストフィットする専用流 体設計。流体にあわせ最適シリーズ をお選びいただけます。
専用流体制御用 直動式2・3ポート電磁弁の詳細はこちら
このページの上へ
多種流体制御用 2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
●
多種流体を制御
ボディ材質とシール材の組合せにより、多種類の流体に対応できます。
●
豊富なオプションバリエーション。
オープンフレーム、ダイオード内蔵コイル、端子箱などオプションが豊富。
●
多彩なシリーズバリエーション
直動小形タイプのRc1/8(接続口径)からRc1まで、幅広くお選びいただけます。
多種流体制御用 2・3ポート電磁弁の詳細はこちら
このページの上へ
ドライエア用 2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
ドライエア(大気圧露点-60℃以上)、不活性ガス、低真空(1.33kPa)用。
ドライエア用 2・3ポート電磁弁の詳細はこちら
このページの上へ
防爆形 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
●
危険場所での多種流体制御用電磁弁。
防爆構造:d2G4、d2G2
●
多種流体制御用2・3ポート電磁弁。
空気・水・ガス・油・蒸気等、多種類の流体制御に適した電磁弁です。
●
豊富なオプションバリエーション。
接液部材質、導線引き込み方式等、豊富なオプションを揃えています。
●
多彩なシリーズバリエーション
直動タイプのRc1/4(接続口径)からパイロット式ダイアフラム・ピストン弁の大形50フランジまで幅広いシリーズを揃えています。
防爆形 多種流体制御用2・3ポート電磁弁の詳細はこちら
このページの上へ
高真空用電磁弁 HVB・HVL
●
真空度が高くなればなるほど、リーク 量の安定性(真空度保持力)やシール寿命等、高度な技術が必要となって きます。
●
HVBシリーズは、弁座形状、シール 材質、表面処理等随所に特殊技術を 導入。
●
HVLシリーズは、従来の高真空用電 磁弁に弁開動作時、数秒間のインター バルをとらせる付加機器をつけること で、様々な真空装置の停電時トラブル を防止する、電磁弁です。
高真空用電磁弁の詳細はこちら
このページの上へ
エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) SAB・SVB・NAB
●
多種流体制御用2ポート弁。
空気、水、ガス、低真空、蒸気はもとより、高粘度流体、粉体混入流体まで対応できます。
●
豊富なバリエーション。
配管口径に合わせてRc1/4から80フランジまで幅広いシリーズ体系。
●
爆発性雰囲気にも使用可能。
エアオペレイト式2ポート弁の詳細はこちら
このページの上へ
大流量3ポート弁 NP・NAP・NVP
●
空気圧・低真空用大流量3ポート弁。
使い方に合わせて2タイプから選定下さい。
●
内部パイロット方式:NPシリーズ。
●
外部パイロット方式: NAP/NVPシリーズ。
●
コンパクト・軽量設計
●
大流量設計
10A・25A :C〔dm3/(S・bar)〕:15〜18
20A〜50A:有効断面積:195〜660mm2
大流量3ポート弁の詳細はこちら
このページの上へ
エアオペレイト式ボールバルブ2・3ポート弁(コンパクトロータリバルブ) CHB・CHG
●
多種流体制御用2・3ポート弁。
空気、水、温水、油、蒸気等、様々な流体へ対応。
●
確実作動の新構造。
従来に無いラック&ピニオンを利用した、エア駆動のダブルピストン方式を採用。作動が確実で信頼性が高いバルブです。
●
パイロット操作用バルブの搭載が可能。
●
異物やアカにも強い設計
正逆回転動作のため、異物が混入しても容易に排除が可能です。
●
低圧損・大流量
エアオペレイト式ボールバルブ2・3ポート弁の詳細はこちら
このページの上へ
電動式ボールバルブ2・3ポート弁(モータバルブ) MXB・MXG
●
多種流体制御用2・3ポート弁。
空気、水、温水、油、蒸気等、様々な流体へ対応。
●
正逆回転作動(一部シリーズを除く)。
●
低圧損・大流量
●
比例制御モータバルブもラインアップ
電動式ボールバルブ2・3ポート弁の詳細はこちら
このページの上へ
その他汎用制御システム機器
ファンロータリ、モータバルブ、汎用電磁弁、ピンチバルブ
その他汎用制御システム機器の詳細はこちら
このページの上へ
エアーブロー用 制御機器 PD・FAD・PJ
● 工作機械の切粉除去、洗浄機設備等に最適
● 低ワット設計
● 長寿命設計
可動部分には摩耗防止特殊構造を採用。
● 軽量化設計
FAD:アルミボディ、FAPB:樹脂ボディを採用。
エアーブロー用 制御機器 PD・FAD・PJの詳細はこちら
このページの上へ
エアオペレイト式2・3ポート弁(クーラント液制御用)(クーラントバルブ) CV
●
クーラント液制御用。
工作機の切削油、クーラント液制御用のバルブです。特に切削粉、砥粒、異物等の混入対策としてメタルシール方式を採用し、高信頼性を確保しています。
●
高耐食材料使用。
●
豊富なバリエーション。
シリーズには、エアオペレイト形、電磁 弁搭載形を揃え、各種工作機械等のト ータル精度向上にご利用いただけます。
エアオペレイト式2・3ポート弁の詳細はこちら
このページの上へ
医療分析プロセス機器
●
水用、純水用、薬液制御用電磁弁
●
コンパクト・ライト設計
集中医療から移動医療への変更に対応する小形化・軽量化設計。
●
メンテナンスフリー化
装置類の信頼性向上のための長寿命化設計。
●
ワイドバリエーション化
多種多様な試薬・検査液に対応できる、幅広い機種を用意しました。
●
低騒音化
使用場所の環境保全を考えて、極めて静かな駆動で機能するバルブです。
医療分析プロセス機器の詳細はこちら
このページの上へ
自動散水制御機器
都市緑化、施設園芸、ゴルフ場などでご利用できます。
自動散水制御機器の詳細はこちら
このページの上へ
ガス燃焼システム
ボイラ、工業炉、冷温水器などでご利用できます。
ガス燃焼システムの詳細はこちら
このページの上へ
その他制御機器
●
汎用形 ACソレノイド/DCソレノイド
パルス入力 キープソレノイド
●
小形モータ(シンクロナス/ステッピングモータ)
その他制御機器の詳細はこちら
このページの上へ
商品情報INDEXに戻る
サイトマップ
|
プライバシーポリシー