IR情報

財務・業績ハイライト(連結)

主要な財務データ

損益計算書データ

(単位:百万円/百万円未満切捨て)

 2015/032016/032017/032018/032019/03
売上高 83,379 88,117 94,012 115,700 115,665
売上総利益 25,439 26,734 28,727 35,835 28,510
営業利益 8,363 8,107 9,580 12,472 5,429
経常利益 8,735 8,094 9,771 12,469 5,425
当期純利益 6,010 5,459 6,958 9,142 4,793

貸借対照表データ

(単位:百万円)

 2015/032016/032017/032018/032019/03
総資産額 96,018 96,412 106,361 130,887 136,961
有利子負債合計 5,411 4,391 3,602 11,684 28,627
純資産額 65,555 66,419 70,957 80,058 80,444

キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

 2015/032016/032017/032018/032019/03
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,226 8,027 10,163 5,542 △2,254
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,755 △6,183 △4,081 △7,273 △14,867
フリー・キャッシュ・フロー 1,471 1,844 6,082 △1,731 △17,121
財務活動によるキャッシュ・フロー 618 △3,329 △2,505 2,559 14,374

主要な財務指標

 2015/032016/032017/032018/032019/03
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 96.25 87.99 112.38 147.65 77.42
1株当たり純資産額(BPS)(円) 1049.70 1072.72 1146.02 1291.26 1296.94
売上高営業利益率(%) 10.0 9.2 10.2 10.8 4.7
売上高経常利益率(%) 10.5 9.2 10.4 10.8 4.7
売上高当期純利益率(%) 7.2 6.2 7.4 7.9 4.1
総資産当期純利益率(ROA)(%) 6.6 5.7 6.9 7.7 3.6
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 9.8 8.3 10.1 12.1 6.0
自己資本比率(%) 68.3 68.9 66.7 61.1 58.6

セグメント情報

部門別売上高

(単位:百万円/百万円未満切捨て)

 自動機械部門機器部門合計
2015/03 15,920 67,458 83,379
2016/03 16,954 71,163 88,117
2017/03 18,380 75,631 94,012
2018/03 16,344 99,355 115,700
2019/03 16,027 99,638 115,665

海外売上高(占有率)

(単位:百万円)

 アジアその他合計連結売上高
2015/03
(%)
20,455
(24.5%)
2,571
(3.1%)
23,027
(27.6%)
83,379
2016/03
(%)
22,469
(25.5%)
3,741
(4.2%)
26,210
(29.7%)
88,117
2017/03
(%)
20,772
(22.1%)
3,193
(3.4%)
23,965
(25.5%)
94,012
2018/03
(%)
28,529
(24.7%)
3,652
(3.2%)
32,182
(27.8%)
115,700
2019/03
(%)
27,253
(23.6%)
3,897
(3.3%)
31,150
(26.9%)
115,665