ニュース

ニュース

2004年9月30日
報道関係者各位
  CKD株式会社
 
小形・高機能のデジタル電空レギュレータ発売のご案内
 
    当社は、小形・高機能なデジタル電空レギュレータEVDシリーズを、
   2004年10月1日に発売いたします。
 
1.背景
 近年、電気信号により圧力を制御する電空レギュレータにおいても、 単に圧力制御するのみでなく、圧力表示、エラー表示・出力機能などを小形化に合わせて要求されるようになりました。      
このようなご要望にお応えして開発されたのが、デジタル電空レギュレ ータEVDシリーズです。
 
2.製品の特徴
(1) 高精度・高速応答
業界でNo.1の性能を実現
リニアリティ:±0.3%、ヒステリシス:0.5%、 
応答性:0.2sec
*リニアリティとは、圧力制御の数値を表示したときの直線性 
*ヒステリシスとは、圧力制御したときの応差
(2) より使い易く新機能満載
1)エラー表示機能
異常の発生を表示させるとともに信号でお知らせします。 
2)ゼロ・スパン調整機能
使い勝手に合わせて、ゼロ・スパン調整が可能です。 
*ゼロスパン調整とは、0幅調整のこと 
3)ダイレクトメモリ機能
業界初! 製品のキー操作のみで圧力を自由に調整できます。
(3) 小形・軽量
わずか250g (EVD-1000)
フットプリントはこのクラス最小(42mm×42mm)
従来比30%減
3.主な用途
  (1)半導体後工程(マウンタ、ボンダ)などでの部品搭載時の押圧制御 
  (2)半導体前工程(洗浄装置、CMP装置) 
  (3)塗装機(シェーピング、エアタービン)などの圧力制御 
  (4)ロボット先端アクチュエータの圧力制御
4.価格
  定価 58,000円 ~ 78,000円
   
5.発売目標
  初年度  5,000台 (約3億円)
   3年後 20,000台 (約12億円) 以上の販売を予定しています。
 
デジタル電空レギュレータEVDシリーズ
   pdfファイル(18kb)

 

【お問い合わせ先】 
CKD株式会社 総務部 
TEL0568-74-1238,FAX0568-71-4322
E-mail ckd@ckd.co.jp