ニュース

ニュース

2000年10月17日
各 位
CKD株式会社 
   
新開発の特殊摺動パッキンを採用した低摩擦シリンダ発売の件
 

当社は、バランサ、テンションコントロール、押圧制御といった微妙なエアバランス制御の用途に最適な、低摩擦シリンダを発売いたします。産業の発達により自動化、省力化のニーズも多様化してまいりました。

 近年、単なるワークの移動・搬送だけでなく、低速(微速)での安定動作等が求められており、従来の汎用シリンダでは摺動抵抗が大きく、バラツキも大きいため、ご要望にお応えできないケースもありました。このような要求にお応えするため、新開発の特殊摺動パッキンの採用により低圧時から高圧時まで、摺動抵抗を微少に抑えた、低摩擦シリンダのシリーズ化を実施いたしました。

1.商品の特徴 
(1)加圧下での摺動抵抗が小さく滑らかな動作ができます。
(2)放置後も安定動作ができます。
(3)低圧(0.03MPa)からの使用が可能です。
(4)低速(10mm/sec)でも安定動作ができます。
(5)機種3タイプ、チューブ内径φ20~φ100を用意いたしました。
(6)汎用シリンダ(標準タイプ)と寸法・形状は同一です。

2.主な用途
(1)ロール紙、フィルム、テープ等の巻き取りテンション制御肯定   (使用例:印刷機械、包装機械等)
(2)微細加工研磨やスクリーン印刷機等の荷重制御(押圧制御)工程   (使用例:半導体製造装置等)
(3)重荷重品の移載装置等における荷重バランス制御工程
(使用例:バランサー等)
(4)その他各種装置における低速度、定(一定)速度制御を必要とする工程

3.標準価格
  機種・サイズ・ストロークなど仕様により異なりますが、
   単価10,000円~各種用意いたしました。

4.販売目標
   初年度において、3,000本以上の販売を予定しております。

以上
   pdfファイル(7.68kb)
【お問い合わせ先】 
CKD株式会社 総務部 
TEL0568-74-1238,FAX0568-71-4322
E-mail ckd@ckd.co.jp