会社情報

主要製品

広範な技術フィールド、豊富な商品アイテムをラインナップしています。

幅広い技術、オリジナルの先端技術を活かし
さまざまな産業分野でお役に立ちます。

CKDは、創業以来、自動化技術のパイオニアとして常に時代のニーズを先取りしつつ、さまざまな商品を研究開発してきました。現在では、商品ラインナップは、数十万点にもおよび、幅広い産業分野で活躍しています。総合的な技術力を活かし、お客様とともにクリエイティブな商品づくりを展開しています。

CKD成長の樹 省力機器 自動機械装置 空気圧制御機器 流体制御機器 ファインシステム機器 駆動機器 空気圧関連機器 各商品名をクリックしてください。 詳細がご覧いただけます。

自動機械装置

創業以来の伝統を受け継ぐ「照明製造システム」をはじめ、医薬品・食料品を中心とした「自動包装システム」、 さらには「二次電池製造システム」や「はんだ印刷検査機」など産業の垣根を越えた製品ラインナップを構成。 この応用技術から「画像処理認識、計測検査」など、電子の眼で品質向上ひいては工程の無人化などFAの具現化に取り組んでいます。

  • リチウムイオン電池用巻回機リチウムイオン電池用巻回機
  • 三次元はんだ印刷検査機はんだ印刷検査機
  • 薬品包装機薬品包装機
  • 食品用包装機食品用包装機

省力機器

永年にわたる自動化の開発・製造のテーマ、「より高精度に、より早く、よりローコストに」を常に意識し、そこに独自の視点と技術力を付加して誕生させた、いわば真のニーズ密着型商品です。「インデックスユニット」 「ダイレクトドライブアクチュエータ」や小型搬送ユニット=P&P(ピックアンドプレイス)は、制御性、出力性、剛性、高速性、円滑性などのさまざまな条件を最適な形でピックアップできるバリエーション豊かな製品です。

  • インデックスユニットインデックスユニット
  • ダイレクトドライブアクチュエータダイレクトドライブ
    アクチュエータ
  • P&PユニットP&Pユニット

空気圧制御機器

コントロールバルブ・シリンダの駆動など空気の流れをコントロールする製品で、電空レギュレータやオープンネットワークに対応したバルブなどが空気圧制御機器です。 広範囲な産業界のニーズに対応した自動化システムを開発し、実践的な視野で、かつ環境対策・省エネルギーといった背景も意識した「空気圧利用技術」を提案しています。これからも、常に空気圧技術の先駆者として市場ニーズを的確にとらえた製品開発に挑み続けます。

  • 空気圧3・5ポートバルブ空気圧3・5ポートバルブ
  • 直動式3ポートバルブ直動式3ポートバルブ

駆動機器

ローコストで自動化が簡単に実現できることから、人間の手足に相当する機能の代用として幅広い産業分野で活躍しているのが、空気圧シリンダや電動アクチュエータなどの駆動機器です。 広範囲な産業界のニーズに対応した自動化システムを開発し、実践的な視野で、かつ環境対策・省エネルギーといった背景も意識した「空気圧利用技術」を提案しています。これからも、常に空気圧技術の先駆者として市場ニーズを的確にとらえた製品開発に挑み続けます。

  • 複合機能付シリンダ 複合機能付シリンダ 
  • ロッドレスシリンダロッドレスシリンダ
  • 電動アクチュエータ電動アクチュエータ

空気圧関連機器

エアブローにおける流量、清浄度および騒音、また省エネルギーといった多彩なニーズを背景に、圧縮空気の品質管理は一段と厳しさを増しています。「F.R.Lユニット」 、オゾン破壊係数ゼロの「冷凍式エアドライヤ」ゼロアクアGシリーズをはじめとするクリーンエアシステムおよび空気圧補助機器の開発・製造に関する豊富な実績とノウハウを生かして、システム周辺機器を拡充し、新たなニーズに意欲的に取り組んでいます。

  • F.R.LユニットF.R.Lユニット
  • 電子機器電子機器
  • ドライヤドライヤ

ファインシステム機器

半導体・液晶などの電子デバイス産業は進化し続けており、製造環境、製造装置、使用機器全てにクリーン化が要求されております。半導体・液晶関連装置の供給系から排気系まで使用される機器バリエーションを揃え、進歩を続ける電子デバイス産業を支えるため、限りないクリーン対応、"最先端プロセス制御"に向けて挑戦を続けていきます。

  • 薬液用バルブ薬液用バルブ
  • 集積化ガス供給システム集積化ガス供給システム
  • 真空圧力比例制御システム真空圧力比例制御システム

流体制御機器

水・空気・ガス・蒸気・油などの流体を制御し、有効に活用するためのユニットやシステム開発こそが、CKDの技術領域の重要な柱です。各種バルブ類からユニットシステム機器はもとより、緑化散水システムや集塵機用制御システム、ガス燃焼システム、各種洗浄装置や水処理システムなどの環境機器まで手がける領域はまさに無限の広がりを見せています。
高品質&ワイドバリエーションこそが流体制御機器のコンセプトです。

  • 直動式2・3ポートバルブ直動式2・3ポートバルブ
  • 水用機器水用機器
  • ライフサイエンス機器ライフサイエンス機器