VP6000 | 産業機械 | CKD(シーケーディ)株式会社 企業サイト

自動機械装置

CKD 自動機械装置サイト

[ 文字サイズ | 標準拡大  ]

自動機械装置に関するお問合せ

  • 自動機械装置トップページ
  • 包装機械
  • 産業機械
  • 照明機械

はんだ印刷検査機

VP6000はんだ印刷検査機

VP6000

高速・高精度・簡単操作を追及したインラインタイプのはんだ印刷検査機です。

Speed & Precision

検査スピードがさらにアップし、生産ラインの高速化に対応

測定エリアを広くすることで2,350mm2/sec(標準)を実現。
従来の機種に比べて最大2倍以上のスピードで、生産ラインの高速化に対応いたします。

検査スピードがさらにアップし、生産ラインの高速化に対応

高い計測精度、繰り返し精度にて微細パッド検査に対応

高さ繰り返し精度:3σで1μm以下(高さ基準治具)
体積繰り返し精度:3σで2%以下(弊社サンプル基板)

高い計測精度、繰り返し精度にて微細パッド検査に対応

シンプルな検査プログラム作成

検査プログラム作成においては、さまざまなフォーマットの基板データが利用できます。
基板データがない場合でも印刷済み基板のスキャニングにより検査データを自動で作成できます。
基準面の設定と光量調整が自動化となり、プログラム作成がオフラインで短時間に作成できます。
既存機のライブラリも活用でき、これまで蓄積した財産を無駄にしません。

シンプルな検査プログラム作成

シンプル操作 - 完全タッチパネル方式

  • 操作スイッチを完全タッチパネルとしました。
    通常操作は指一本で可能です。
  • 各メニューはタブの選択でOK。メニュー進行がシンプルになりました。
シンプル操作 - 完全タッチパネル方式

標準仕様

  VP6000M VP6000L
  位相シフト法
基板サイズ 50mm×50mm~330mm×250mm 50mm×50mm~510mm×460mm
基板厚み 0.3~5.0mm
分解能 15μm
精度(体積3σ)*1 2%以内
速度(mm2/sec) 2,350(標準)
2,700(高速)
基板反り ±3mm
検査項目 印刷されたクリームはんだの平均高さ、体積、
突起、かすれ、面積、無はんだ、位置ずれ、ブリッジ
外形 724×900×1,500mm 904×1,110×1,500mm
基板流れ方向 左~右(仕様決定時選択)
基板位置決め基準 手前~奥(仕様決定時選択)
使用流体 清浄圧縮空気 0.3MPa~0.4MPa
電源、容量 単相 AC200~230V 50/60Hz 最大 1KVA
重さ 450kg 600kg
環境対応 RoHS

*弊社サンプル基板を使用

外観図

VP6000M VP6000L
VP6000M VP6000L
自動機械装置に関するお問合せはこちらから