自動機械装置

  • 自動機械装置トップページ
  • 包装機械
  • 産業機械
  • 照明機械

はんだ印刷検査機

VP6000-V / 5200-Vはんだ印刷検査機

VP6000-V

生産ラインの高速化にお応えするため
業界トップレベルのVシリーズが、
より速くなりました。

高速・高精度・簡単操作を追及した従来機から大幅に改善されたインラインタイプのはんだ印刷検査機です。

Speed & Precision

業界最速の高速検査   - High Speed -

検査スピードがさらにアップし、生産ラインの高速化に対応

業界最高の計測精度   - High Accuracy -

  • 高い繰り返し精度
     高さ繰り返し精度:3σで1μm以下(高さ基準治具)
     体積繰り返し精度:3σで2%以下(弊社サンプル基板)
高い計測精度、繰り返し精度にて微細パッド検査に対応 高い計測精度、繰り返し精度にて微細パッド検査に対応
QFPはんだ形状(マイクロスコープ) QFPはんだ形状(VP6000-V形状表示)
  • 分解能切替機能
     部品ごとに最適な分解能で検査することが可能です。
微細パッド検査

  ・ コプラナリティ検査                      ・ 反り分布表示
   部品ごとに検査可能                      状態を色分布で表示
コプラナリティ、反り分布

  ・ 異物検査(オプション)                    ・ ボンド検査(オプション)
   はんだとの併用検査可能                    はんだとの併用検査可能
異物、ボンド検査

シンプルな検査プログラム作成

  • ガーバーデータの読み込みから完了まで最短約3分。
  • ガーバーデータがなくても印刷済み基板のスキャニングにてプログラム作成が可能です。
  • マウントデータ変換機能(オプション)にて簡単にパーツ登録ができます。
シンプルな検査プログラム作成

シンプル操作 - 完全タッチパネル方式

  • 操作スイッチを完全タッチパネルとしました。
    通常操作は指一本で可能です。
  • 各メニューはタブの選択でOK。メニュー進行がシンプルになりました。
  • ログインIDを設定することにより、操作メニューの限定も可能です。
シンプル操作 - 完全タッチパネル方式

標準仕様

  VP6000M-V VP6000L-V VP5200M-V VP5200L-V
検査方式 位相シフト法
光源照射方向 ツインプロジェクタ シングルプロジェクタ
基板サイズ (M)50mm×50mm~330mm×250mm
(L)50mm×50mm~510mm×460mm
基板厚み 0.3~5.0mm
分解能 25μm(12.5μm)、20μm(10μm)、15μm(7.5μm)
(  ) 内は高分解計測時
精度 体積
(3σ)*1
2%以内 3%以内
速度(mm2/sec) 標準   /  (高分解能 )
25μm 8,900 / (12.5μm 5,600 )
20μm 5,700 / (10.0μm 3,500 )
15μm 3,200 / ( 7.5μm 1,900 )
標準   /  (高分解能 )
25μm 9,400 / (12.5μm 6,000 )
20μm 6,000 / (10.0μm 3,700 )
15μm 3,300 / ( 7.5μm 2,000 )
基板反り ±5mm
検査項目 印刷されたクリームはんだの平均高さ、体積、
突起、かすれ、面積、無はんだ、位置ずれ、ブリッジ
外形 (M)724×870×1,450mm
(L)904×1,080×1,450mm
基板流れ方向 左~右(仕様決定時選択)
基板位置決め基準 手前~奥(仕様決定時選択)
使用流体 不要
電源、容量 単相 AC200~230V 50/60Hz 最大 1KVA
重さ (M) 500kg
(L) 560kg
環境対応 RoHS
オプション 取入/取出コンベア、データステーション、電源電圧変更、バーコード読込機能、
マウントデータコンバータソフト、ボンド検査、異物検査、アドバイス機能
SmartRIn(遠隔管理)

*弊社サンプル基板を使用

外観図

VP6000/VP5200
自動機械装置に関するお問合せはこちらから