自動機械装置

  • 自動機械装置トップページ
  • 包装機械
  • 産業機械
  • 照明機械

はんだ印刷検査機

VP5200Lはんだ印刷検査機

VP5200L

業界最速の検査速度をもち、高精度・簡単操作を追及したインラインタイプのはんだ印刷検査機です。

Speed & Precision

検査スピードがさらにアップし、生産ラインの高速化に対応

高速性を追求し業界で最速8,000mm2/sec(25μm機標準計測時)を実現。
従来の機種に比べて最大3倍以上のスピードで、生産ラインの高速化に対応いたします。

検査スピードがさらにアップし、生産ラインの高速化に対応

高い計測精度、繰り返し精度にて微細パッド検査に対応

高さ繰り返し精度:3σで1μm以下(高さ基準治具)
体積繰り返し精度:3σで3%以下(弊社サンプル基板)

・0402形状画像

高い計測精度、繰り返し精度にて微細パッド検査に対応
計測画像
高い計測精度、繰り返し精度にて微細パッド検査に対応
顕微鏡画像

※VP5200L 7.5μmによる計測画像

シンプルな検査プログラム作成

検査プログラム作成においては、さまざまなフォーマットの基板データが利用できます。
基板データがない場合でも印刷済み基板のスキャニングにより検査データを自動で作成できます。
基準面の設定と光量調整が自動化となり、プログラム作成がオフラインで短時間に作成できます。
既存機のライブラリも活用でき、これまで蓄積した財産を無駄にしません。

シンプルな検査プログラム作成

シンプル操作 - 完全タッチパネル方式

  • 操作スイッチを完全タッチパネルとしました。
    通常操作は指一本で可能です。
  • 各メニューはタブの選択でOK。メニュー進行がシンプルになりました。
シンプル操作 - 完全タッチパネル方式

標準仕様

  VP5200L
  位相シフト法
基板サイズ 50mm×50mm~510mm×460mm
基板厚み 0.3~5.0mm
分解能 25μm/12.5μm
デジタル切変え方式
15μm/7.5μm
デジタル切変え方式
精度(体積3σ)*1 3%以内
速度(mm2/sec) 8,000(標準)
2,700(高精度)
2,600(標準)
1,500(高精度)
基板反り ±5mm
検査項目 印刷されたクリームはんだの平均高さ、体積、
突起、かすれ、面積、無はんだ、位置ずれ、ブリッジ
外形 903×1,080×1,400mm
基板流れ方向 左~右(仕様決定時選択)
基板位置決め基準 手前~奥(仕様決定時選択)
使用流体 不要
電源、容量 単相 AC200~230V 50/60Hz 最大 1KVA
重さ 600kg
環境対応 RoHS
無停電電源装置UPS 標準搭載(PC部のみ)

*弊社サンプル基板を使用

外観図

VP5200L
VP5200L
自動機械装置に関するお問合せはこちらから