自动机械装置

自动机械装置网站

[ 文字大小 | 标准放大  ]

自动机械装置相关咨询

  • 自动机械装置首页
  • 包装机械
  • 产业机械
  • 照明机械

药品包装机

在线检查系统

FP620药片包装 检查异物设备 Flash Patri

FP600

将不确实的目视检查换成电子眼,使无人操作包装成为可能。
本检查装置用来监视包装工程中产生的异物与不同品种的混入,发现不良品时会于产线上将其自动别除。

特点

通过Flash功能,检测附着于药片印刷部及铝箔印刷部的异物。

采用彩色CCD相机可以进行药片的形状、大小、颜色不同等异品种混入的检查
采用像素CCD相机实现高分辨率,可以检测出0.1mm大、25μm的毛髮
亦可检查CPP膜片及防紫外线用的红色CPP膜片。

系统配置
系统配置
C FP620-C 成型前全面检查异物 全范围检查膜片异物。
T1 FP620-T1 药片(正面)剥落检查 检查药片破损和上表面脱落。
T2 FP620-T2 药片(背面)剥落检查 检查药片破损和上表面脱落。
D FP620-D 药片检查 检查附着在药片(胶囊)的异物。
A FP620-A 药片及PTP药板异物检查 检查药片(胶囊)的颜色和形状以及PTP药板部份的异物。
E FP620-E 药片及PTP药板异物检查 检查药片(胶囊)的形状以及附着于药片及PTP药板的异物。
S FP620-S 铝箔密封检查 检查PTP药板,检查“未密封”及“皱褶”。
H FP620-H 药片涂层检查 利用彩色图像处理,检查表面涂层剥落。
请点击进入自动机械装置相关咨询