自动机械装置

自动机械装置网站

[ 文字大小 | 标准放大  ]

自动机械装置相关咨询

  • 自动机械装置首页
  • 包装机械
  • 产业机械
  • 照明机械

医疗用包装机

医药泡罩

MBP-500M医药泡罩

MBP-500M

品种切换时间可在60分钟完成的医疗用泡罩包装机。

3D观看器

节省能源、节省资源的环保型泡罩包装机

采用节能型加热器减排二氧化碳

采用热损耗低的加热器
通过采用薄型云母加热器提升热传导率,以及采用反射板降低热损耗,每年可减少300公斤以上的二氧化碳排放。

采用热损耗低的加热器

将包装资源的浪费控制在最低限度

膜片宽度和传送行程可调结构
由于可以进行膜片宽度的变更以及进给行程的调整,能够选择以产品尺寸为基准的最佳切边方案,减少不必要的裁切进而降低成本。

膜片宽度和传送行程可调结构 膜片宽度和传送行程可调结构

将对产品的热伤害降到最低

密封加热器升降机构
机器停止运转时提升密封加热器,可以将造成密封加热器产品的热伤害降到最低。

密封加热器升降机构

易于回收利用

自动分离废料(选购)
在废料回收机构中,分离回收上盖铝膜片废料和塑料膜片废料。以往作为工业废弃物处理的废料,现在可以通过分离回收实现回收再利用。

自动分离废料(选购)

利用导航功能简化操作

采用触控式面板显示器,以及导航式操作说明,无操作经验者也可以简单地操作。

利用导航功能简化操作

品种切换仅需60分钟!

采用专用{m降机易于拆装模具
模具均可在前面拆装。使用专用{m降机更换模具效率更高。

采用专用{m降机易于拆装模具

触控式夹持装置(选购)
利用一键夹持装置,可在瞬间锁闭与释放模具。(选购)

触控式夹持装置(选购)

支援品种丰富

可使用硬膜和软膜两种膜片(H型)
仅更换模具,即可使用硬膜和软膜两种膜片。

可使用硬膜和软膜两种膜片(H型)

稳定的热压密封

牢固的连杆机构
施加约10吨的压力,以防止发生密封不均、未密封等现象。

牢固的连杆机构

标准规格

特点
生产能力(使用软膜时) 30次/分钟(MAX)
生产能力(使用硬膜时) 20次/分钟(MAX)
横向排列数 10列 (MAX)
纵向排列数 1列
实际尺寸 实际尺寸
适用容器包装材料 PP、A-PET、PE、其他复合膜(70~700μ)
适用上盖包装材料 树脂(PET/PE)、杀菌纸、Tyvek ®(特卫强)
容器膜宽度 360~500mm
容器深度 50mm(MAX)
盖膜片宽度 塑料膜宽度 -2mm
电源 AC200V 3相50/60Hz
软膜专用机:约30kVA(视规格而异)
硬膜兼用机:约50kVA(视规格而异)
压缩空气 0.5MPa以上 约2,300NL/分钟(视规格而异)
冷却水 20升/分钟(普通自来水管水压 0.1~0.15MPa)
重量 约6,000kg

外形尺寸图

图尺寸尺寸
请点击进入自动机械装置相关咨询