自动机械装置

  • 自动机械装置首页
  • 包装机械
  • 产业机械
  • 照明机械

锡膏印刷检查机

VP6000-V/5200-V锡膏印刷检查机

VP6000-V

为对应高速化的生产线,让业界领先的V系列速度更快。

比以前大量改进追求高速,高精度,简单操作的在线焊锡印刷检查机。

Speed & Precision

提高检测速度,满足生产线的高速化

The inspection speed is much faster to meet requirements of high speed of production lines.

进行高度的测量精度与重复精度,可适应细小胶垫的检测

  • 高重复精度

高度重复精度:3σ、1μm以下(高度基准治具)
体积重复精度:3σ、2%以下(本公司样品基板)

High accuracy and repeatability support inspection of fine pads High accuracy and repeatability support inspection of fine pads
QFP焊锡形状(显微镜) QFP焊锡形状(VP6000-V形狀表示)
  • 分辨率切换功能

  • VP6000-V和VP5200-V用最适合的分解能可能检查每零部件。

Ex. 0603焊锡计测

Minute pad inspection Minute pad inspection
标准计测(25μm) 高分辨率计测(12.5μm)
*上述为影像图

  - 平坦度检查                  - 弯曲分布显示
コプラナリティ、反り分布

  - 异物检查(选项)               - 红胶检查(选项)
物、ボンド|i{幧

制作简易的检测程式

- 利用Gerber数据的话,读取数据到结束变成最短3分钟。
- 自带扫描编成功能,没有Gerber数据时也可以编成。
- 也可用贴片数据变换功能(选项)进行元件登录。

制作简易的检测程式

操作简单- 全触控式面板式

    - 追求所有操作按钮完全接触屏化,
     从设定规格到检查结果的确认完全可通
     过触摸屏完成。
    - 各菜单为标签选择模式。
     谁都能简单操作。
    - 可以通过对登陆系统时的ID设定限定操
     作菜单的权限。
シンプル操作 - 完全タッチパネル方式

标准规格

  VP6000M-V VP6000L-V VP5200M-V VP5200L-V
检查方式 相位偏移法
光源照射方向 双投影机 sU影机
基板尺寸 (M)50mm×50mm ∼ 330mm×250mm
(L)50mm×50mm ∼ 510mm×460mm
基板厚度 0.3 ∼ 5.0mm
分解能 25μm(12.5μm), 20μm(10μm), 15μm(7.5μm)
(括号里是高分解计测时)
精度(体积3σ) 2%以内 3%以内
速度(mm2/sec) 标准 / (高分辨率)
25μm 8,900 / (12.5μm 5,600 )
20μm 5,700 / (10.0μm 3,500 )
15μm 3,200 / ( 7.5μm 1,900 )
标准 / (高分辨率)
25μm 9,400 / (12.5μm 6,000 )
20μm 6,000 / (10.0μm 3,700 )
15μm 3,300 / ( 7.5μm 2,000 )
基板弯曲 ±5mm
|i{幧項目 印刷后的锡膏的平均高度、体积、
突起、掠过、面积、无焊锡、位置偏移、焊桥
外形 (M)724×870×1,450mm
(L)904×1,080×1,450mm
基板流动方向 左 ∼ 右 (决定规格时可以选择)
基板位置决定基准 前面 ∼ 后面 (决定规格时可以选择)
使用流体 不要
电源,容量 s焷200 to 230VAC 50/60Hz, 最大 1KVA
重量 (M) 500kg
(L) 560kg
环境对应 RoHS
选项 数据站VPDS(最多可连接6台),进板导轨,出板导轨,电源电压变更, 条码读取功能,贴片数据变换软件,红胶检查,异物检查,辅助推荐功能, SmartRIn(远程管理)

* 使用本公司样品基板

大纲视图

VP6000/VP5200
请点击进入自动机械装置相关咨询