自动机械装置

  • 自动机械装置首页
  • 包装机械
  • 产业机械
  • 照明机械

锡膏印刷检查机

VP5200L锡膏印刷检查机

VP5200L

拥有业界最快的高速检测,追求高精度、操作简单的在线型锡膏印刷检查机。

Speed & Precision

加强提高检测速度,可完全适应高速化的生产线

追求高速化实现业界最快的8,000mm2/秒(25μm机进行标准计量时)。
和以往的机种相比速度最高可达3倍以上,可完全适应高速化的生产线。

加强提高检测速度,可完全对应高速化的生产线

进行高度的测量精度与重复精度,可适应细小胶垫的检测

高度重复精度:3σ、1μm以下(高度基准治具)
体积重复精度:3σ、3%以下(本公司样品基板)

0402形状图象

图像测量
图像测量
显微图像
显微图像

使用VP5200L 7.5μm测量的图像

制作简易的检测程式

在制作检测程式方面,可以利用各种格式的基板资料。
即使在没有基板资料的情况下,也可以通过完成印刷的基板扫描自动制作检测资料。
基准面的设定与光量调整改成自动化,可以在短时间内离线制作检测程式。
也可以活用原有机器的资料库,不会浪费以往累积的资源。

制作简易的检测程式

操作简单- 全触控式面板式

  • 操作开关采用全触控式面板式。
    只需一根手指就能进行简单操作。
  • 各选单为标签选择模式。选单操作变得更加简化。
操作简单- 全触控式面板式

标准规格

  VP5200L
  相位偏移法
基板尺寸 50mm×50mm~510mm×460mm
基板厚度 0.3~5.0mm
分解能 25μm/12.5μm
电子切换方式
15μm/7.5μm
电子切换方式
精度(体积3σ)*1 3%以内
速度(mm2/sec) 8,000(标准)
2,700(高精度)
2,600(标准)
1,500(高精度)
基板弯曲 ±5mm
検査項目 印刷后的锡膏的平均高度、体积、
突起、掠过、面积、无焊锡、位置偏移、焊桥
外形 903×1,080×1,400mm
基板流动方向 左~右(决定规格时可以选择)
基板位置决定基准 前面~后面(决定规格时可以选择)
使用流体 不要
电源,容量 単相 AC200~230V 50/60Hz 最大 1KVA
重量 600kg
环境对应 RoHS
無停電電源装置UPS 标准裝載(只PC部)

*使用本公司样品基板

大纲视图

VP5200L
VP5200L
请点击进入自动机械装置相关咨询